(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Parte tornillo

Parte tornillo
  • Descuento por volumen

Varios tipos de cartuchos portaherramientas utilizados para herramientas de corte KYOCERA.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
AJ-412
CC-250
CP8X15TL
CP8X23TL
CS-3D
HF16X40HA
HF24X60HA
HH4X12
HH5X30
HH6X16
HH6X18A
LS-05
LS-1SN
LS-3
SB-2040TRG
SB-2042TRG
SB-2560TR
SB-2570TR
SB-3060TR
SB-3580TR
SB-4065TR
SB-50120TRS
SC-35085
SC-60160
SE-40055TR
SE-40100TR
SS-4N
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar A
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
θ ] Par (N · m) Observaciones B
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-------Tornillo de ajuste para el desplazamiento de la cuchilla AJ-412-
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-------Color del refrigerante (se vende por separado) CC-250-
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

M8X1.2515.0--T25-6.0L · ·· Muestra el tornillo izquierdo15
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

M8X1.2515.0--T25-6.0L · ·· Muestra el tornillo izquierdo23.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M5X0.88.04.03.02.5-3.9-22.0
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

M16X2.040.016.012.010.0--Incluye Orificio para refrigerantes24
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

M24X3.065.024.017.014.0--Incluye Orificio para refrigerantes36
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

M4X0.77.04.03.02.0---10
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

M5X0.88.55.04.0----30
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

M6X1.0106.05.0----16
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

M6X1.0106.05.0----18
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

M5X0.8M5X0.8-2.02.0-2.0-15.5
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

M6X1.06.0-2.52.5-3.0El producto con N está plateado14.2
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

M8X1.08.0-3.03.0-4.0El producto con N está plateado22.0
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

M2X0.43.0--T660゚0.5R: indica hilo derecho ○○ IP indica Torx plus4.0
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

M2X0.42.7--T660゚0.5R: indica hilo derecho ○○ IP indica Torx plus4.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M2.5X0.453.5--T860゚1.2R: indica hilo derecho ○○ IP indica Torx plus5.7
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

M2.5X0.453.5--T860゚1.2R: indica hilo derecho ○○ IP indica Torx plus6.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M3X0.54.2--T1060゚2.0R: indica hilo derecho ○○ IP indica Torx plus5.3
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

M3.5X0.65.3--T1560゚3.5R: indica hilo derecho ○○ IP indica Torx plus8.0
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

M4X0.75.5--T1560゚3.5R: indica hilo derecho ○○ IP indica Torx plus6.7
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

M5X0.87.2--15IP60゚3.5R: indica hilo derecho ○○ IP indica Torx plus12.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M3.5X0.355.7--T1060゚2.0-8.5
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

M6X0.758.0--T2540゜6.0-16
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

M4X0.75.0--T1544゚3.5○○ IP indica Torx Plus5.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M4X0.75.0--T1544゚3.5○○ IP indica Torx Plus10
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

M5.5X0.56.6M4X0.74.0---A es hilo de diámetro externo, D indica hilo de diámetro interno. Los hilos de diámetro interno y externo están roscados a la derecha.8.5

Cargando…

  1. 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico