(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Estamos en fechas de cierre de año, antes de colocar un pedido verifica que la fecha de envío no se vea afectada por la fecha de cierre de tu departamento de finanzas, ya que no se harán refacturaciones. Más Información

Barra aburrida / soporte montado en taladro

Barra aburrida / soporte montado en taladro
  • Descuento por volumen

[Características]
Tipo T63H-C
Portaherramientas HSK-T (norma ICTM)
Herramientas de torneado para máquinas multitarea
Un soporte de montaje de taladro

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
T63H-C20-75
T63H-C25-85
T63H-C32-90
T63H-C40-100
T63H-N08-70
T63H-N10-80
T63H-N12-90
T63H-N16-100
T63H-N20-120
T63H-N25-140
T63H-N32-160
T100H-C20-85
T100H-C25-90
T100H-C32-95
T100H-C40-105
T100H-N08-80
T100H-N10-90
T100H-N12-100
T100H-N16-110
T100H-N20-130
T100H-N25-150
T100H-N32-170
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Llave inglesa sobredosis
(mm)
φD1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
M
(mm)
L1
(mm)
Nota Tubo de refrigerante
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

LW-55263501322HS10X1675Para montaje en taladroCL63-1
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

LW-65663581528HS12X1685Para montaje en taladroCL63-1
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

LW-65663621530HS12X1290Para montaje en taladroCL63-1
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

LW-86863721835HS16X12100Para montaje en taladroCL63-1
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

LW-4286345920HS8X1070Para montaje de barra aburridaCL63-1
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

LW-4356355922HS8X1280Para montaje de barra aburridaCL63-1
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

LW-4426365922HS8X1290Para montaje de barra aburridaCL63-1
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

LW-54863751130HS10X16100Para montaje de barra aburridaCL63-1
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

LW-55263951340HS10X16120Para montaje de barra aburridaCL63-1
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

LW-656631151350HS12X16140Para montaje de barra aburridaCL63-1
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

LW-656631351360HS12X12160Para montaje de barra aburridaCL63-1
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

LW-652100501322HS10X1685Para montaje en taladroCL100-1
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

LW-862100581520HS16X1890Para montaje en taladroCL100-1
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

LW-872100621520HS16X1895Para montaje en taladroCL100-1
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

LW-882100721525HS16X20105Para montaje en taladroCL100-1
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

LW-42810045920HS8X1080Para montaje de barra aburridaCL100-1
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

LW-43510055922HS8X1290Para montaje de barra aburridaCL100-1
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

LW-44210065922HS8X12100Para montaje de barra aburridaCL100-1
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

LW-548100751130HS10X16110Para montaje de barra aburridaCL100-1
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

LW-552100951340HS10X16130Para montaje de barra aburridaCL100-1
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

LW-6621001151350HS12X18150Para montaje de barra aburridaCL100-1
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

LW-6721001351360HS12X20170Para montaje de barra aburridaCL100-1

Cargando…

  1. 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico