(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tipo KTN (corte de hilo)

Tipo KTN (corte de hilo)
  • Descuento por volumen

· Egoístamente: Mano derecha
· Dimensión F1 (mm): 45
· Tubería de refrigerante: CL63-1
· Tornillo tope chapa: SP3 × 8
· Dimensión L1 (mm): 67

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
T63H-KTNR-16
T63H-KTNR-22
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Llave inglesa Consejo compatible Hoja, lámina Juego de abrazaderas
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

FT-15Tipo 16ERTN-32CPS-5S
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

LW-3Tipo 22ERTN-43CPS-6S

Cargando…

  1. 1

Información básica

Egoístamente Mano derecha L1(mm) 67 F1(mm) 45
Tubo de refrigerante CL63-1 Tornillo de tope de hoja SP3X8

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico