(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tipo KGBA (ranurado de diámetro externo)

Tipo KGBA (ranurado de diámetro externo)
  • Descuento por volumen

· Llave inglesa: FT-15
· Dimensión F1 (mm): 45
· Tubería de refrigerante: CL63-1
· Dimensión L1 (mm): 67

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
T63H-KGBAL-16
T63H-KGBAL-22-15
T63H-KGBAL-22-25
T63H-KGBAL-22-35
T63H-KGBAR-16
T63H-KGBAR-22-15
T63H-KGBAR-22-25
T63H-KGBAR-22-35
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Consejo compatible Egoístamente T
(mm)
Juego de abrazaderas
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Tipo GBA32LMano izquierda2.5LGBA-16LS
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Forma GBA43LMano izquierda4.0LGBA-22LS
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Forma GBA43LMano izquierda4.5LGBA-22LS
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Forma GBA43LMano izquierda5.5LGBA-22LS
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Tipo GBA32RMano derecha2.5LGBA-16RS
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

GBA43R ShapeMano derecha4.0LGBA-22RS
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

GBA43R ShapeMano derecha4.5LGBA-22RS
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

GBA43R ShapeMano derecha5.5LGBA-22RS

Cargando…

  1. 1

Información básica

Llave inglesa FT-15 L1(mm) 67 F1(mm) 45
Tubo de refrigerante CL63-1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico