(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tipo SVLB (diámetro exterior, mecanizado de perfiles)

Tipo SVLB (diámetro exterior, mecanizado de perfiles)
  • Descuento por volumen

· Llave inglesa: FT-15/LW-4
· Egoístamente: Mano derecha
· Dimensión F1 (mm): 45
· Tubería de refrigerante: CL63-1
· Hoja: SVN-32N

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
T63H-SVLBL-DX16N
T63H-SVLBR-DX16N
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Llave inglesa FT-15/LW-4 Egoístamente Mano derecha L1(mm) 65
F1(mm) 45 Tubo de refrigerante CL63-1 Hoja, lámina SVN-32N
Tornillo de abrazadera SB-40125TRN Tornillo de cuña SS-4N

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico