(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tipo PWLN (diámetro externo / mecanizado de cara final)

Tipo PWLN (diámetro externo / mecanizado de cara final)
  • Descuento por volumen

· Llave inglesa: LW-3
· Dimensión F1 (mm): 45
· Palanca: LL-2N
· Tubería de refrigerante: CL63-1
· Tornillo de bloqueo: LS-2N

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
T63H-PWLNL-DX08
T63H-PWLNR-DX08
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Egoístamente
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Mano izquierda
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Mano derecha

Cargando…

  1. 1

Información básica

Llave inglesa LW-3 L1(mm) 65 F1(mm) 45
estándar LL-2N Tubo de refrigerante CL63-1 Tornillo de bloqueo LS-2N
Hoja, lámina LW-42N Shim Pin LSP-2 Puñetazo PC-2

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico