(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 25/5/2024 el día a 6:00 pm el día 26/5/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tipo de PCMN (diámetro externo / mecanizado de la cara final)

Tipo de PCMN (diámetro externo / mecanizado de la cara final)
  • Descuento por volumen

· Llave inglesa: LW-3
· Palanca: LL-2N
· Tubería de refrigerante: CL63-1
· Tornillo de bloqueo: LS-2N
· Hoja: LC-42N

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
T63H-PCMNN-H12
T63H-PCMNN-L12
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar L1
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

140

Cargando…

  1. 1

Información básica

Llave inglesa LW-3 estándar LL-2N Tubo de refrigerante CL63-1
Tornillo de bloqueo LS-2N Hoja, lámina LC-42N Shim Pin LSP-2
Puñetazo PC-2

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico