(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Estamos en fechas de cierre de año, antes de colocar un pedido verifica que la fecha de envío no se vea afectada por la fecha de cierre de tu departamento de finanzas, ya que no se harán refacturaciones. Más Información

Tipo de PCLN (diámetro externo / mecanizado de la cara final)

Tipo de PCLN (diámetro externo / mecanizado de la cara final)
  • Descuento por volumen

· Llave inglesa: LW-3
· Dimensión F1 (mm): 45
· Palanca: LL-2N
· Tubería de refrigerante: CL63-1
· Tornillo de bloqueo: LS-2N

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
T63H-PCLNL-DX12
T63H-PCLNR-DX12
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Egoístamente
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Mano izquierda
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Mano derecha

Cargando…

  1. 1

Información básica

Llave inglesa LW-3 L1(mm) 65 F1(mm) 45
estándar LL-2N Tubo de refrigerante CL63-1 Tornillo de bloqueo LS-2N
Hoja, lámina LC-42N Shim Pin LSP-2 Puñetazo PC-2

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico