(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 29/6/2024 el día a 5:00 pm el día 30/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Rueda de tela no tejida

Rueda de tela no tejida
  • Descuento por volumen

· Modelo: Disco de fibra no tejida
· Diámetro mayor (mm): 200
· Tamaño del diámetro interior (mm): 25.4
· Dimensión de espesor (mm): 25
· Grano abrasivo: Un grano abrasivo

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
A06-HFL-004-200-25-25.4
A07-HFL-004-200-25-25.4
A08-HFL-004-200-25-25.4
A10-HFL-004-200-25-25.4
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de partícula
(#)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

120
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

150
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

180
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

240

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Disco de tela no tejida Diámetro exterior Dimensiones(mm) 200 Dimensión del diámetro interno(mm) 25.4
Espesor(mm) 25 Grano abrasivo Alundum Aplicación Un producto de aluminio que es ideal para astillas y acabados finos. Para eliminar el óxido de los productos de hierro.
Herramienta utilizada Amoladora de doble cabezal, lijadora flexible Material Tela no tejida de nylon

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico