(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Disco de fibra【10 piezas por paquete】

Disco de fibra
  • Descuento por volumen

· Modelo: Disco de fibra no tejida
· Diámetro mayor (mm): 100
· Tamaño del diámetro interior (mm): 16
· Dimensión de espesor (mm): 16
· Grano abrasivo: Grano abrasivo WA

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
C16-N-10-100-16
C24-N-10-100-16
C30-N-10-100-16
C36-N-10-100-16
C40-N-10-100-16
C60-N-10-100-16
C80-N-10-100-16
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de partícula
(#)

10 piezas por paquete

20 Paquete(s)Disponible

11 Días o más

16

10 piezas por paquete

20 Paquete(s)Disponible

11 Días o más

24

10 piezas por paquete

20 Paquete(s)Disponible

11 Días o más

30

10 piezas por paquete

20 Paquete(s)Disponible

11 Días o más

36

10 piezas por paquete

20 Paquete(s)Disponible

11 Días o más

40

10 piezas por paquete

20 Paquete(s)Disponible

11 Días o más

60

10 piezas por paquete

20 Paquete(s)Disponible

11 Días o más

80

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Disco de tela no tejida Diámetro exterior Dimensiones(mm) 100 Dimensión del diámetro interno(mm) 16
Espesor(mm) 16 Grano abrasivo C grano abrasivo Aplicación Remoción de cordones de soldadura. Desbarbado después de presionar. Despegado de la vieja película de recubrimiento. Rectificado en metales no ferrosos, hormigón, etc.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico