(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Materiales para pulir bandas - banda abrasiva, zirconia, pequeña, Y86/X86【10 piezas por paquete】

Materiales para pulir bandas - banda abrasiva, zirconia, pequeña, Y86/X86
  • Descuento por volumen

· Herramienta utilizable: Equipo de banco (Resinder, etc.)
· Ancho (mm): 100
· Longitud (mm): 915
· Material de base: Paño
· Abrasivo: circonita (Z)

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
Z40-Y86-100-915
Z60-Y86-100-915
Z80-Y86-100-915
Z100-Y86-100-915
Z120-X86-100-915
Z180-X86-100-915
Z240-X86-100-915
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de partícula
(#)

10 piezas por paquete

10 Paquete(s)Disponible

11 Días o más

40

10 piezas por paquete

10 Paquete(s)Disponible

11 Días o más

60

10 piezas por paquete

10 Paquete(s)Disponible

11 Días o más

80

10 piezas por paquete

10 Paquete(s)Disponible

11 Días o más

100

10 piezas por paquete

10 Paquete(s)Disponible

11 Días o más

120

10 piezas por paquete

10 Paquete(s)Disponible

11 Días o más

180

10 piezas por paquete

10 Paquete(s)Disponible

11 Días o más

240

Cargando…

  1. 1

Información básica

Herramientas utilizables Dispositivo de escritorio (Resinder, etc.) Ancho(mm) 100 Longitud(mm) 915
Material de base Paño Abrasivo Zirconia (Z) Aplicación Se puede utilizar para eliminar varias rebabas y tratar superficies. Se puede utilizar para reparar herramientas y eliminar rasguños ásperos. Se puede usar para pulir y moler metales.
Cantidad de embalaje(Libro) 10 Masa(g) 160

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico