(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Medidor de anillo maestro

Medidor de anillo maestro
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· El anillo maestro es un medidor utilizado como instrumento estándar de medición.
· Para su uso como referencia para instrumentos de medición de precisión, las tolerancias de circularidad, cilindricidad y diámetro para la parte del medidor están reguladas por JMAS (estándares de la Asociación de Fabricantes de Instrumentos de Medición de Precisión de Japón).
· Las dimensiones nominales y los valores medidos están grabados en el medidor de anillo maestro

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
1MM
2MM
3MM
4MM
5MM
6MM
7MM
8MM
9MM
10MM
11MM
12MM
13MM
14MM
15MM
16MM
17MM
18MM
19MM
20MM
21MM
22MM
23MM
24MM
25MM
26MM
27MM
28MM
29MM
30MM
32MM
33MM
34MM
35MM
36MM
37MM
38MM
39MM
40MM
41MM
43MM
44MM
45MM
46MM
47MM
48MM
49MM
50MM
51MM
52MM
54MM
55MM
56MM
57MM
58MM
59MM
60MM
62MM
65MM
67MM
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal Tolerancia
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1±0.001
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2±0.001
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3±0.001
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4±0.001
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5±0.001
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6±0.001
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

7±0.001
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8±0.001
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

9±0.001
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10±0.001
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

11±0.001
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

12±0.001
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

13±0.001
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

14±0.001
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

15±0.001
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16±0.001
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

17±0.001
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

18±0.001
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

19±0.001
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20±0.001
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

21±0.001
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

22±0.001
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

23±0.001
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

24±0.001
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

25±0.001
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

26±0.001
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

27±0.001
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

28±0.001
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

29±0.001
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

30±0.001
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

32±0.0015
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

33±0.0015
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

34±0.0015
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

35±0.0015
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

36±0.0015
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

37±0.0015
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

38±0.0015
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

39±0.0015
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

40±0.0015
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

41±0.0015
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

43±0.0015
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

44±0.0015
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

45±0.0015
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

46±0.0015
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

47±0.0015
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

48±0.0015
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

49±0.0015
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

50±0.0015
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

51±0.002
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

52±0.002
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

54±0.002
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

55±0.002
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

56±0.002
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

57±0.002
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

58±0.002
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

59±0.002
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

60±0.002
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

62±0.002
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

65±0.002
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

67±0.002

Cargando…

Información básica

Dureza HRC58~62 Material SKS-3

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico