(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Galgas de pretensado de herramientas - calibre de anillo de rosca límite, UNF

Galgas de pretensado de herramientas - calibre de anillo de rosca límite, UNF
  • Descuento por volumen

Un calibre de tornillo utilizado para inspeccionar roscas de tornillo unificadas (fino).

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
3/8-24-UNF-GRIR2A
7/16-20-UNF-GRIR2A
9/16-18-UNF-GRIR2A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal Paso P
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Modelos de 0.375 pulgadasRidge 24
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Modelos de 0.4375 pulgadasRidge 20
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Modelos de 0.5625 pulgadasRidge 18

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Medidor de anillo de rosca Pieza de trabajo Rosca macho Clase 2A
Tipo Para inspección Dureza HRC58~62 Material SKS-3

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico