(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Medidores de pretensado de herramientas: calibre de anillo de rosca de tubería cónica

Medidores de pretensado de herramientas: calibre de anillo de rosca de tubería cónica
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Un calibrador de tornillo cónico utilizado para la inspección de tornillos (R, Rc, Rp) principalmente para conexiones mecánicas que requieren sellado, recientemente establecido por JIS después de la introducción del estándar de calibre ISO.
· Los tornillos de los productos R y PT son idénticos en términos de sus dimensiones, pero los sistemas de medición utilizados son diferentes.
· Si la tubería o el extremo de la tubería están dentro del rango de la longitud de la muesca del medidor, pasará.
· La diferencia con el calibrador de rosca cónica de tubería convencional PT es la siguiente.
· Límite de desgaste del calibrador de anillo de hilo cónico: el límite de desgaste se ha regulado para el calibrador de anillo de hilo cónico.
· Tapón de inspección: el límite de desgaste se inspecciona con el tapón de inspección para tornillos cónicos (CP).

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

R1/2-14R

 
Número de Parte
R1/2-14R
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Medidor de anillo de rosca Nominal 1/2 Paso P Ridge 14
Pieza de trabajo Rosca macho Dureza HRC58~62 Material SKS-3

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo R1/2-14R de la serie Medidores de pretensado de herramientas: calibre de anillo de rosca de tubería cónica.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico