(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Calibres de tapón de rosca - calibre de tapón de rosca de tubo cónico

Calibres de tapón de rosca - calibre de tapón de rosca de tubo cónico
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Un calibrador de tornillo cónico utilizado para la inspección de tornillos (R, Rc, Rp) principalmente para conexiones mecánicas que requieren sellado, recientemente establecido por JIS después de la introducción del estándar de calibre ISO.
· Los tornillos de los productos R y PT son idénticos en términos de sus dimensiones, pero los sistemas de medición utilizados son diferentes.
· Si la tubería o el extremo de la tubería están dentro del rango de la longitud de la muesca del medidor, pasará.
· La diferencia con el calibrador de rosca cónica de tubería convencional PT es la siguiente.
· Límite de desgaste del calibrador de anillo de hilo cónico: el límite de desgaste se ha regulado para el calibrador de anillo de hilo cónico.
· Tapón de inspección: el límite de desgaste se inspecciona con el tapón de inspección para tornillos cónicos (CP).

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
RC1/2-14P
RC1-11P
RC3/4-14P
RC3/8-19P
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal Paso P
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/2Ridge 14
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1Ridge 11
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3/4Ridge 14
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3/8Ridge 19

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Medidor de tapón de rosca Pieza de trabajo Hilo Femenino Dureza HRC58~62
Material SKS-3

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico