(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Nivel azul, tubo simple para inclinación

Nivel azul, tubo simple para inclinación
  • Descuento por volumen

La burbuja se mueve mucho para que los gradientes se puedan leer de un vistazo


[Caracteristicas]
· Incluso si entra arena o lodo mientras se trabaja, el interior puede lavarse con agua, por lo que puede almacenarse limpiamente.
· Posible medición horizontal y 5 tipos de gradiente (0.5/100, 1/100, 1.5/100, 2/100, 2.5/100).
· El sistema de tubería única permite la medición continua de gradientes.
· El sistema de tubería única permite la medición bidireccional.
· La superficie de medición tiene una forma redondeada para proporcionar estabilidad para su uso.
· Dado que el tubo de burbujas incluye una lámina luminiscente, es útil para trabajar en la oscuridad.
· Para confirmar y ajustar gradientes al instalar tuberías de drenaje en casas

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

76358

Validando disponibilidad por importación. Haga clic en la casilla de verificación y complete su solicitud de cotización. Se mostrará la información completa en los siguientes 2 días.

Número de Parte
76358
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
  1. 1

Información básica

Modelo del Producto Indicador de nivel Longitud(mm) 300 Imán NA
Altura(mm) 42 Espesor(mm) 34 Exactitud ± 1,5 mm/m
Material: cuerpo principal Aluminio Material: tubo de burbuja Vaso Material: líquido Solución a base de petróleo
Material: tapa lateral Caucho Material: cubierta Resina ABS / Resina de policarbonato Aplicación Para confirmar y ajustar gradientes al instalar tuberías de drenaje en casas
Masa(g) 305 Características ● El interior se puede lavar con agua para un almacenamiento limpio, incluso si entra arena o suciedad al trabajar ● Un tipo de tubería permite la medición continua del gradiente ● Un tipo de tubería permite medir ambas direcciones ● La superficie de medición es redondeada para que pueda usarse de forma segura ● Tiene un tubo de burbujas con lámina luminosa conveniente para trabajar en la oscuridad ● Posibilidad de medición horizontal y 5 tipos de gradiente (0.5/100, 1/100, 1.5/100, 2/100, 2.5/100)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico