(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 18/1/2025 el día a 4:00 pm el día 19/1/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Machos de roscar con punta en espiral - acero rápido al cobalto, uso de orificio pasante, EH-PO

Machos de roscar con punta en espiral - acero rápido al cobalto, uso de orificio pasante, EH-PO
  • Descuento por volumen

Adecuado para roscar aceros de alta dureza de 35 a 45 HRC, como acero con alto contenido de carbono, forjas de acero aleado, material templado, material de molde, etc.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
EPHMR3.0G
EPHMR4.0I
EPHMR5.0K
EPHMR6.0M
EPHMS010N
EPHMS010O
EPHMS012N
EPHMS012O
EPHMS012P
EPHMS014O
EPHMS016O
EPHMS018O
EPHMS020O
EPHMS022O
EPHMS024O
EPHMS8.0N
EPHMT014Q
EPHMT016Q
EPHMT018R
EPHMT020R
EPHMT022R
EPHMT024S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal Paso, número de subprocesos
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Clase Longitud de la rosca
(mm)
Longitud debajo del cuello
(mm)
Diámetro del vástago (Ds)
(mm)
Ancho cuadrado de caña (K)
(mm)
Longitud de la parte cuadrada del vástago
(mm)
A
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M30.546P391443.26c
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M40.752P31117547c
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M50.860P313225.54.57c
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M6162P3152664.57c
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M101.2575P423-75.58e
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M101.575P423-75.58e
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M121.2582P426-8.56.59e
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M121.582P426-8.56.59e
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M121.7582P426-8.56.59e
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M141.588P426-10.5811e
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M161.595P426-12.51013e
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M181.5100P433-141114e
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M201.5105P433-151215e
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M221.5115P433-171316e
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M241.5120P439-191518e
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M81.2570P419-6.258e
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M14288P526-10.5811e
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M16295P526-12.51013e
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M182.5100P533-141114e
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M202.5105P533-151215e
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M222.5115P533-171316e
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M243120P539-191518e

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos de tornillo Metro Hilos de chaflán 4.5P Tipo de material de herramienta Cobalt HSS
material de trabajo Acero con alto contenido de carbono (C con un contenido superior al 0,45%) / Acero templado y revenido (25 a 35 HRC) / Acero templado y revenido (35 a 45 HRC) / Acero para herramientas (antes del endurecimiento de SKD) / Cobre (Cu) Tap Type Toque de punto Tipo de agujero Para agujero pasante
Revestimiento S / N NA Número de surcos 3

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico