(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 29/6/2024 el día a 5:00 pm el día 30/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Machos de roscar ranura espiral - para aceros inoxidables tenaces, oxidados, SU2-SP (Números de pieza)

Machos de roscar ranura espiral - para aceros inoxidables tenaces, oxidados, SU2-SP
  • Descuento por volumen

Ideal para la perforación de agujeros piloto de acero inoxidable difícil de cortar, como SUS316 y SUS317.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SU2MR012M

 
Número de Parte
SU2MR012M
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal Paso, número de subprocesos
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Clase Longitud de la rosca
(mm)
Longitud debajo del cuello
(mm)
Diámetro del vástago (Ds)
(mm)
Ancho cuadrado de caña (K)
(mm)
Longitud de la parte cuadrada del vástago
(mm)
Número de surcos A
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

M12182P326-8.56.594f

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos de tornillo Metro Hilos de chaflán 3P Tipo de material de herramienta Acero de alta velocidad
material de trabajo Acero bajo en carbono (aleación de carbono inferior al 0.25%) / Acero al carbono medio (contenido de carbono 0.25 a 0.45%) / Acero con alto contenido de carbono (C con un contenido superior al 0,45%) / Aleación de acero (SCM) / Acero inoxidable (SUS) / Acero templado y revenido (25 a 35 HRC) / Fundición de acero (SC) / Aleación a base de níquel (Inconel, etc.) Tap Type Golpe en espiral Tipo de agujero Para agujero ciego
Revestimiento S / N NA Tratamiento de superficies Tratamiento de oxidación Ángulo de torsión 45°

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SU2MR012M de la serie Machos de roscar ranura espiral - para aceros inoxidables tenaces, oxidados, SU2-SP.

Products like this...

Número de Parte
SU2MQ5.0K
SU2MQ6.0M
SU2MR010M
SU2MR012N
SU2MR012O
SU2MR012P
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal Paso, número de subprocesos
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Clase Longitud de la rosca
(mm)
Longitud debajo del cuello
(mm)
Diámetro del vástago (Ds)
(mm)
Ancho cuadrado de caña (K)
(mm)
Longitud de la parte cuadrada del vástago
(mm)
Número de surcos A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M50.860P313225.54.573d
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M6162P3152664.573d
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M10175P323-75.583f
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M121.2582P326-8.56.594f
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M121.582P326-8.56.594f
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M121.7582P326-8.56.594f

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico