(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Machos de roscar con punta espiral - carburo, recubierto de TiAlN, UH-CT

Machos de roscar con punta espiral - carburo, recubierto de TiAlN, UH-CT

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

[Material SKD] [Pre endurecido] Ideal para golpear 55 a 60 HRC (Máx .: 63 HRC). La longitud mecanizada del tornillo es de 1,5 D o menos, y la longitud de mordida es de 5 hilos para una larga vida. Recomendamos utilizar el valor máximo del orificio de rosca hembra 6H para el diámetro del orificio piloto.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
UHCR2.0E5
UHCR2.5F5
UHCR2.6F5
UHCR3.0G5
UHCR4.0I5
UHCR6.0M5
UHCS010N5
UHCS010O5
UHCS012N5
UHCS012O5
UHCS012P5
UHCS014O5
UHCS014Q5
UHCS016O5
UHCS016Q5
UHCS018O5
UHCS018R5
UHCS020O5
UHCS020R5
UHCS8.0N5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal Paso, número de subprocesos
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Clase Longitud de la rosca
(mm)
Diámetro del vástago (Ds)
(mm)
Ancho cuadrado de caña (K)
(mm)
Longitud de la parte cuadrada del vástago
(mm)
Número de surcos A
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

M20.440P3843.263p
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M2.50.4544P39.543.264p
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M2.60.4544P39.543.264p
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M30.546P3115474p
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M40.752P3135.54.574p
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M6162P3196.2585p
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

M101.2575P4248.56.595e
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

M101.575P4248.56.595e
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M121.2582P43010.58115e
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

M121.582P43010.58115e
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

M121.7582P43010.58115e
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M141.588P43012.510136e
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M14288P43012.510136e
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M161.595P4301411146e
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M16295P4301411146e
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M181.5100P4351512156e
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M182.5100P4351512156e
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

M201.5105P4351713166e
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M202.5105P4351713166e
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M81.2570P42275.585e

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos de tornillo Metro Hilos de chaflán 5P Tipo de material de herramienta Carburo
material de trabajo Acero de alta dureza (50-60 HRC) Tap Type Toque de punto Tipo de agujero Para agujero pasante / Para agujero ciego
Revestimiento S / N Disponible Tipo de recubrimiento TiAlN

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico