(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 29/6/2024 el día a 5:00 pm el día 30/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Machos de roscar manuales - carburo, para hierro fundido, N-CT FC (Números de pieza)

Machos de roscar manuales - carburo, para hierro fundido, N-CT FC
  • Descuento por volumen

Un grifo de carburo adecuado para el mecanizado de roscas de material duro y quebradizo como el hierro fundido.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TCNR4.0I1

 
Número de Parte
TCNR4.0I1
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipos de tornillo Nominal Paso, número de subprocesos
(mm)
Hilos de chaflán Longitud total (L)
(mm)
Clase Longitud de la rosca
(mm)
Diámetro del vástago (Ds)
(mm)
Ancho cuadrado de caña (K)
(mm)
Longitud de la parte cuadrada del vástago
(mm)
Número de surcos A
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

MetroM40.71.5P52P3135474p

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de material de herramienta Carburo material de trabajo Acero templado y revenido (45 a 55 HRC) / Hierro fundido (FC) / Hierro Fundido Dúctil (FCD) / Latón (Bs) / Hierro fundido de latón (BsC) / Bronce (Pb) Tap Type Toque de la mano
Tipo de agujero Para agujero pasante / Para agujero ciego Revestimiento S / N NA

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TCNR4.0I1 de la serie Machos de roscar manuales - carburo, para hierro fundido, N-CT FC.

Products like this...

Número de Parte
TCNR010N3
TCNR010O1
TCNR010O3
TCNR4.0I3
TCNR5.0G1
TCNR5.0G3
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipos de tornillo Nominal Paso, número de subprocesos
(mm)
Hilos de chaflán Longitud total (L)
(mm)
Clase Longitud de la rosca
(mm)
Diámetro del vástago (Ds)
(mm)
Ancho cuadrado de caña (K)
(mm)
Longitud de la parte cuadrada del vástago
(mm)
Número de surcos A
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

MetroM101.253P75P32275.584e
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

MetroM101.51.5P75P32475.584e
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

MetroM101.53P75P32475.584e
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

MetroM40.73P52P3135474p
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

MetroM50.51.5P52P3115.54.574p
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

MetroM50.53P52P3115.54.574p

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico