(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Un grifo de carburo adecuado para el mecanizado de roscas de material duro y quebradizo como el hierro fundido.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
TCNR8.0M1
Número de Parte |
---|
TCNR8.0M1 |
Cargando…
Tipo de material de herramienta | Carburo | material de trabajo | Acero templado y revenido (45 a 55 HRC) / Hierro fundido (FC) / Hierro Fundido Dúctil (FCD) / Latón (Bs) / Hierro fundido de latón (BsC) / Bronce (Pb) | Tap Type | Toque de la mano |
---|---|---|---|---|---|
Tipo de agujero | Para agujero pasante / Para agujero ciego | Revestimiento S / N | NA |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TCNR8.0M1 de la serie Machos de roscar manuales - carburo, para hierro fundido, N-CT FC.
Número de Parte |
---|
TCNR010N3 |
TCNR010O1 |
TCNR010O3 |
TCNR8.0M3 |
TCNR8.0N1 |
TCNR8.0N3 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente