(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Machos de roscar - metal duro, para aleaciones ligeras, N-CT LA (Números de pieza)

Machos de roscar - metal duro, para aleaciones ligeras, N-CT LA
  • Descuento por volumen

Un grifo de carburo adecuado para cortar roscas con fundición de aluminio (AC), fundición de aluminio (ADC), fundición de zinc (ZDC), etc.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TCNR2.5F3A

 
Número de Parte
TCNR2.5F3A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal Paso, número de subprocesos
(mm)
Hilos de chaflán Longitud total (L)
(mm)
Clase Longitud de la rosca
(mm)
Diámetro del vástago (Ds)
(mm)
Ancho cuadrado de caña (K)
(mm)
Longitud de la parte cuadrada del vástago
(mm)
Número de surcos A
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

M2.50.453P44P39.532.553p

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos de tornillo Metro Tipo de material de herramienta Carburo material de trabajo Cobre (Cu) / Material laminado de aluminio (AL) / Fundición de aleación de aluminio (AC, ADC) / Aleación de Magnesio (MC) / Fundición de aleación de zinc (ZDC)
Tap Type Toque de la mano Tipo de agujero Para agujero pasante / Para agujero ciego Revestimiento S / N NA

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TCNR2.5F3A de la serie Machos de roscar - metal duro, para aleaciones ligeras, N-CT LA.

Products like this...

Número de Parte
TCNR010N3A
TCNR010O1A
TCNR010O3A
TCNR3.0G1A
TCNR3.0G3A
TCNR3.5H1A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal Paso, número de subprocesos
(mm)
Hilos de chaflán Longitud total (L)
(mm)
Clase Longitud de la rosca
(mm)
Diámetro del vástago (Ds)
(mm)
Ancho cuadrado de caña (K)
(mm)
Longitud de la parte cuadrada del vástago
(mm)
Número de surcos A
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

M101.253P75P32275.583e
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

M101.51.5P75P32475.583e
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

M101.53P75P32475.583e
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

M30.51.5P46P31143.263p
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

M30.53P46P31143.263p
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

M3.50.61.5P48P31143.263p

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico