(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Un grifo de carburo adecuado para cortar roscas con fundición de aluminio (AC), fundición de aluminio (ADC), fundición de zinc (ZDC), etc.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
TCNS012N1A
Número de Parte |
---|
TCNS012N1A |
Cargando…
Tipos de tornillo | Metro | Tipo de material de herramienta | Carburo | material de trabajo | Cobre (Cu) / Material laminado de aluminio (AL) / Fundición de aleación de aluminio (AC, ADC) / Aleación de Magnesio (MC) / Fundición de aleación de zinc (ZDC) |
---|---|---|---|---|---|
Tap Type | Toque de la mano | Tipo de agujero | Para agujero pasante / Para agujero ciego | Revestimiento S / N | NA |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TCNS012N1A de la serie Machos de roscar - metal duro, para aleaciones ligeras, N-CT LA.
Número de Parte |
---|
TCNR010N3A |
TCNR010O1A |
TCNR010O3A |
TCNS012N3A |
TCNS012O1A |
TCNS012O3A |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente