(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 29/6/2024 el día a 5:00 pm el día 30/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Fresas de roscar - carburo, rosca helicoidal, MC-CSLC (Números de pieza)

Fresas de roscar - carburo, rosca helicoidal, MC-CSLC
  • Descuento por volumen

Una herramienta de procesamiento de tornillo que utiliza la función de "alimentación helicoidal". El roscado hembra de diferentes diámetros se puede hacer con una sola herramienta, siempre que el paso sea el mismo, y se pueden mecanizar tornillos hembra diestros o zurdos.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

CSLCN012M

 
Número de Parte
CSLCN012M
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipos de tornillo Nominal Paso, número de subprocesos
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Diámetro de la porción de la cuchilla Dc
(mm)
Longitud de la rosca
(mm)
Diámetro del vástago (Ds)
(mm)
ANumero de flautas Diámetro mínimo de mecanizado Número de dientes Mecanizado Rosca Hembra Nominal
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Metro120304N100M1100123012q417--

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de material de herramienta Carburo material de trabajo Acero bajo en carbono (aleación de carbono inferior al 0.25%) / Acero al carbono medio (contenido de carbono 0.25 a 0.45%) / Acero con alto contenido de carbono (C con un contenido superior al 0,45%) / Aleación de acero (SCM) / Acero inoxidable (SUS) / Acero templado y revenido (25 a 35 HRC) / Acero templado y revenido (35 a 45 HRC) / Acero para herramientas (antes del endurecimiento de SKD) / Fundición de acero (SC) / Hierro fundido (FC) / Hierro Fundido Dúctil (FCD) / Cobre (Cu) / Latón (Bs) / Hierro fundido de latón (BsC) / Bronce (Pb) / Material laminado de aluminio (AL) / Fundición de aleación de aluminio (AC, ADC) / Aleación de Magnesio (MC) / Fundición de aleación de zinc (ZDC) / Aleación de titanio (Ti-6Al-4 V, etc.) / Aleación a base de níquel (Inconel, etc.) Tap Type Cortador de hilo
Tipo de agujero Para agujero pasante / Para agujero ciego Revestimiento S / N Disponible Tipo de recubrimiento TiAlN
Ángulo de torsión 15°

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo CSLCN012M de la serie Fresas de roscar - carburo, rosca helicoidal, MC-CSLC.

Products like this...

Número de Parte
CSLCN010M
CSLCN010O
CSLCN010Q
CSLCN012O
CSLCN012Q
CSLCN016O
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipos de tornillo Nominal Paso, número de subprocesos
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Diámetro de la porción de la cuchilla Dc
(mm)
Longitud de la rosca
(mm)
Diámetro del vástago (Ds)
(mm)
ANumero de flautas Diámetro mínimo de mecanizado Número de dientes Mecanizado Rosca Hembra Nominal
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Metro100254N100M190102510q414--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Metro100254N150M1.590102510q414--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Metro100254N200M290102510q414--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Metro120304N150M1.5100123012q417--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Metro120304N200M2100123012q417--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Metro160404N150M1.5110164016q423--

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico