(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • A nuestros clientes corporativos les pedidos nos comuniquen sus fechas importantes de fin de año. Más Información

Fresas de roscar - carburo, rosca helicoidal, MC-CSLC

Fresas de roscar - carburo, rosca helicoidal, MC-CSLC
  • Descuento por volumen

Una herramienta de procesamiento de tornillo que utiliza la función de "alimentación helicoidal". El roscado hembra de diferentes diámetros se puede hacer con una sola herramienta, siempre que el paso sea el mismo, y se pueden mecanizar tornillos hembra diestros o zurdos.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
CSLCN010G
CSLCN010M
CSLCN010O
CSLCN010Q
CSLCN012M
CSLCN012O
CSLCN012Q
CSLCN016O
CSLCN016Q
CSLCN016R
CSLCN020O
CSLCN020Q
CSLCN020S
CSLCN3.5J
CSLCN3.5K
CSLCN4.0M
CSLCN6.0G
CSLCN6.0M
CSLCN6.0N
CSLCN7.5N
CSLCN7.5O
CSLCN8.0G
CSLCN8.0M
CSLCN9.0N
CSLCN9.0P
CSLCX012QG
CSLCX012QR
CSLCX016UG
CSLCX016UR
CSLCX020UG
CSLCX020UR
CSLCX6.5KG
CSLCX6.5KR
CSLCX8.0-G
CSLCX8.0-R
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipos de tornillo Nominal Paso, número de subprocesos
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Diámetro de la porción de la cuchilla Dc
(mm)
Longitud de la rosca
(mm)
Diámetro del vástago (Ds)
(mm)
ANumero de flautas Diámetro mínimo de mecanizado Número de dientes Mecanizado Rosca Hembra Nominal
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Metro100254N050M0.590102510q414--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Metro100254N100M190102510q414--
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Metro100254N150M1.590102510q414--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Metro100254N200M290102510q414--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Metro120304N100M1100123012q417--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Metro120304N150M1.5100123012q417--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Metro120304N200M2100123012q417--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Metro160404N150M1.5110164016q423--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Metro160404N200M2110164016q423--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Metro160404N250M2.5110164016q423--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Metro200505N150M1.5140205020q528--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Metro200505N200M2140205020q528--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Metro200505N300M3140205020q528--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Metro035083N075M0.75503.586q35--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Metro035083N080M0.8503.586q35--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Metro040123N100M1604126q36--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Metro060163N050M0.5706168q38--
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Metro060163N100M1706168q38--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Metro060163N125M1.25706168q38--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Metro075203N125M1.25707.5208q310--
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Metro075203N150M1.5707.5208q310--
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Metro080203N050M0.5708208q312--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Metro080203N100M1708208q312--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Metro090244N125M1.259092410q412--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Metro090244N175M1.759092410q412--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Paralelo para tuberías120204X14G-80122012q4-141/2・3/4
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Cono para tubo120204X14R-80122012s4-141/2・3/4
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Paralelo para tuberías160264X11G-90162616q4-111´~
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Cono para tubo160264X11R-90162616s4-111´~
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Paralelo para tuberías200305X11G-110203020q5-111´~
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Cono para tubo200305X11R-110203020s5-111´~
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Paralelo para tuberías065103X28G-706.5108q3-281/8
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Cono para tubo06510X28R-706.5108s3-281/8
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Paralelo para tuberías080153X19G-708158q3-191/4・3/8
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Cono para tubo080153X19R-708158s3-191/4・3/8

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de material de herramienta Carburo material de trabajo Acero bajo en carbono (aleación de carbono inferior al 0.25%) / Acero al carbono medio (contenido de carbono 0.25 a 0.45%) / Acero con alto contenido de carbono (C con un contenido superior al 0,45%) / Aleación de acero (SCM) / Acero inoxidable (SUS) / Acero templado y revenido (25 a 35 HRC) / Acero templado y revenido (35 a 45 HRC) / Acero para herramientas (antes del endurecimiento de SKD) / Fundición de acero (SC) / Hierro fundido (FC) / Hierro Fundido Dúctil (FCD) / Cobre (Cu) / Latón (Bs) / Hierro fundido de latón (BsC) / Bronce (Pb) / Material laminado de aluminio (AL) / Fundición de aleación de aluminio (AC, ADC) / Aleación de Magnesio (MC) / Fundición de aleación de zinc (ZDC) / Aleación de titanio (Ti-6Al-4 V, etc.) / Aleación a base de níquel (Inconel, etc.) Tap Type Cortador de hilo
Tipo de agujero Para agujero pasante / Para agujero ciego Revestimiento S / N Disponible Tipo de recubrimiento TiAlN
Ángulo de torsión 15°

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico