(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Conjunto de 5 piezas que se puede usar para verificar varios tipos de agujeros piloto y la profundidad del agujero piloto. El acero para herramientas de alta velocidad se usa por consideración a la resistencia a la abrasión. Se puede usar tanto para agujeros pasantes como para agujeros ciegos.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
CPCS3.0GA
Número de Parte |
---|
CPCS3.0GA |
Cargando…
Tipos de tornillo | Metro | Tipo de material de herramienta | Acero de alta velocidad | Tap Type | Herramienta relacionada con el corte de hilos |
---|---|---|---|---|---|
Revestimiento S / N | NA |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo CPCS3.0GA de la serie Herramientas de roscado - acero rápido, tipo recto, CPC-S.
Número de Parte |
---|
CPCS010OD |
CPCS010OE |
CPCS010OS |
CPCS3.0GB |
CPCS3.0GC |
CPCS3.0GD |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente