(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Herramientas de roscado - acero rápido, tipo recto, CPC-S (Números de pieza)

Herramientas de roscado - acero rápido, tipo recto, CPC-S
  • Descuento por volumen

Conjunto de 5 piezas que se puede usar para verificar varios tipos de agujeros piloto y la profundidad del agujero piloto. El acero para herramientas de alta velocidad se usa por consideración a la resistencia a la abrasión. Se puede usar tanto para agujeros pasantes como para agujeros ciegos.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

CPCS4.0ID

 
Número de Parte
CPCS4.0ID
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal Longitud total (L)
(mm)
Longitud de la rosca
(mm)
Longitud debajo del cuello
(mm)
Ancho cuadrado de caña (K)
(mm)
d1
(mm)
d2
(mm)
l1
(mm)
ℓ2
(mm)
ℓ3
(mm)
Porcentaje de participación del hilo 90%
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

M457571153.356(85%)3.432(75%)681010

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos de tornillo Metro Tipo de material de herramienta Acero de alta velocidad Tap Type Herramienta relacionada con el corte de hilos
Revestimiento S / N NA

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo CPCS4.0ID de la serie Herramientas de roscado - acero rápido, tipo recto, CPC-S.

Products like this...

Número de Parte
CPCS010OD
CPCS010OE
CPCS010OS
CPCS4.0IE
CPCS4.0IS
CPCS5.0KA
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal Longitud total (L)
(mm)
Longitud de la rosca
(mm)
Longitud debajo del cuello
(mm)
Ancho cuadrado de caña (K)
(mm)
d1
(mm)
d2
(mm)
l1
(mm)
ℓ2
(mm)
ℓ3
(mm)
Porcentaje de participación del hilo 90%
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

M1011011027.5108.620(85%)8.782(75%)15202525
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

M1011011027.5108.701(80%)8.863(70%)15202525
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

M1011011027.510Conjunto de 5 piezasConjunto de 5 piezas15202525
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

M457571153.394(80%)3.470(70%)681010
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

M45757115Conjunto de 5 piezasConjunto de 5 piezas681010
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

M56565145.54.134(100%)4.221(90%)7.51012.512.5

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico