(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Herramientas de roscado - acero rápido, tipo recto, CPC-S

Herramientas de roscado - acero rápido, tipo recto, CPC-S
  • Descuento por volumen

Conjunto de 5 piezas que se puede usar para verificar varios tipos de agujeros piloto y la profundidad del agujero piloto. El acero para herramientas de alta velocidad se usa por consideración a la resistencia a la abrasión. Se puede usar tanto para agujeros pasantes como para agujeros ciegos.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
CPCS010OA
CPCS010OB
CPCS010OC
CPCS010OD
CPCS010OE
CPCS010OS
CPCS012PA
CPCS012PB
CPCS012PC
CPCS012PD
CPCS012PE
CPCS012PS
CPCS2.0EA
CPCS2.0EB
CPCS2.0EC
CPCS2.0ED
CPCS2.0EE
CPCS2.0ES
CPCS2.5FA
CPCS2.5FB
CPCS2.5FC
CPCS2.5FD
CPCS2.5FE
CPCS2.5FS
CPCS3.0GA
CPCS3.0GB
CPCS3.0GC
CPCS3.0GD
CPCS3.0GE
CPCS3.0GS
CPCS4.0IA
CPCS4.0IB
CPCS4.0IC
CPCS4.0ID
CPCS4.0IE
CPCS4.0IS
CPCS5.0KA
CPCS5.0KB
CPCS5.0KC
CPCS5.0KD
CPCS5.0KE
CPCS5.0KS
CPCS6.0MA
CPCS6.0MB
CPCS6.0MC
CPCS6.0MD
CPCS6.0ME
CPCS6.0MS
CPCS8.0NA
CPCS8.0NB
CPCS8.0NC
CPCS8.0ND
CPCS8.0NE
CPCS8.0NS
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal Longitud total (L)
(mm)
Longitud de la rosca
(mm)
Longitud debajo del cuello
(mm)
Ancho cuadrado de caña (K)
(mm)
d1
(mm)
d2
(mm)
l1
(mm)
ℓ2
(mm)
ℓ3
(mm)
Porcentaje de participación del hilo 90%
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M1011011027.5108.376(100%)8.538(90%)15202525
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M1011011027.5108.457(95%)8.620(85%)15202525
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M1011011027.5108.538(90%)8.701(80%)15202525
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M1011011027.5108.620(85%)8.782(75%)15202525
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M1011011027.5108.701(80%)8.863(70%)15202525
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M1011011027.510Conjunto de 5 piezasConjunto de 5 piezas15202525
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M12121121331210.105(100%)10.295(90%)18243030
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M12121121331210.200(95%)10.390(85%)18243030
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M12121121331210.295(90%)10.484(80%)18243030
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M12121121331210.390(85%)10.579(75%)18243030
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M12121121331210.484(80%)10.674(70%)18243030
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M121211213312Conjunto de 5 piezasConjunto de 5 piezas18243030
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M241.541.55.531.567(100%)1.610(90%)3455
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M241.541.55.531.589(95%)1.632(85%)3455
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M241.541.55.531.610(90%)1.654(80%)3455
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M241.541.55.531.632(85%)1.675(75%)3455
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M241.541.55.531.654(80%)1.697(70%)3455
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M241.541.55.53Conjunto de 5 piezasConjunto de 5 piezas3455
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M2.545457.532.013(100%)2.062(90%)3.856.36.3
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M2.545457.532.037(95%)2.086(85%)3.856.36.3
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M2.545457.532.062(90%)2.110(80%)3.856.36.3
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M2.545457.532.086(85%)2.135(75%)3.856.36.3
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M2.545457.532.110(80%)2.159(70%)3.856.36.3
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M2.545457.53Conjunto de 5 piezasConjunto de 5 piezas3.856.36.3
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M34949942.459(100%)2.513(90%)4.567.57.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M34949942.486(95%)2.540(85%)4.567.57.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M34949942.513(90%)2.567(80%)4.567.57.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M34949942.540(85%)2.594(75%)4.567.57.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M34949942.567(80%)2.621(70%)4.567.57.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M3494994Conjunto de 5 piezasConjunto de 5 piezas4.567.57.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M457571153.242(100%)3.318(90%)681010
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M457571153.280(95%)3.356(85%)681010
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M457571153.318(90%)3.394(80%)681010
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M457571153.356(85%)3.432(75%)681010
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M457571153.394(80%)3.470(70%)681010
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M45757115Conjunto de 5 piezasConjunto de 5 piezas681010
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M56565145.54.134(100%)4.221(90%)7.51012.512.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M56565145.54.177(95%)4.264(85%)7.51012.512.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M56565145.54.221(90%)4.307(80%)7.51012.512.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M56565145.54.264(85%)4.350(75%)7.51012.512.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M56565145.54.307(80%)4.394(70%)7.51012.512.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M56565145.5Conjunto de 5 piezasConjunto de 5 piezas7.51012.512.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M6737316.564.917(100%)5.026(90%)9121515
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M6737316.564.972(95%)5.080(85%)9121515
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M6737316.565.026(90%)5.134(80%)9121515
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M6737316.565.080(85%)5.188(75%)9121515
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M6737316.565.134(85%)5.242(75%)9121515
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M6737316.56Conjunto de 5 piezasConjunto de 5 piezas9121515
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M899992286.647(100%)6.782(90%)12162020
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M899992286.714(95%)6.850(85%)12162020
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M899992286.782(90%)6.917(80%)12162020
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M899992286.850(85%)6.985(75%)12162020
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M899992286.917(80%)7.053(70%)12162020
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M89999228Conjunto de 5 piezasConjunto de 5 piezas12162020

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos de tornillo Metro Tipo de material de herramienta Acero de alta velocidad Tap Type Herramienta relacionada con el corte de hilos
Revestimiento S / N NA

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico