(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Machos de roscar con punta espiral: acero de alta velocidad, mecanizado de agujeros profundos, S-PO (Números de pieza)

Machos de roscar con punta espiral: acero de alta velocidad, mecanizado de agujeros profundos, S-PO
  • Descuento por volumen

Un grifo con una longitud de rosca corta eficaz para roscado profundo de tornillo de 2,5 veces el diámetro nominal o más.
[Caracteristicas]
· La longitud del hilo corta proporciona baja resistencia a la fricción.
· Un buen suministro de aceite de corte es efectivo para el mecanizado de roscas profundas a 2.5 veces el diámetro nominal o más.
· Tratamiento de óxido (tratamiento OX) aplicado para evitar soldaduras.
[Aplicaciones]
· Óptimo para el mecanizado de roscas profundas hasta 2,5 veces el diámetro nominal o más.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

PSMQ3.5H

 
Número de Parte
PSMQ3.5H
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal Paso, número de subprocesos
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Clase Longitud de la rosca
(mm)
Longitud debajo del cuello
(mm)
Diámetro del vástago (Ds)
(mm)
Ancho cuadrado de caña (K)
(mm)
Longitud de la parte cuadrada del vástago
(mm)
Número de surcos A
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M3.50.652P27165473d

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos de tornillo Metro Hilos de chaflán 5P Tipo de material de herramienta Acero de alta velocidad
material de trabajo Acero al carbono medio (contenido de carbono 0.25 a 0.45%) / Acero con alto contenido de carbono (C con un contenido superior al 0,45%) / Acero templado y revenido (25 a 35 HRC) / Hierro Fundido Dúctil (FCD) Tap Type Toque de punto Tipo de agujero Para agujero pasante
Revestimiento S / N NA Tratamiento de superficies Tratamiento de oxidación

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo PSMQ3.5H de la serie Machos de roscar con punta espiral: acero de alta velocidad, mecanizado de agujeros profundos, S-PO.

Products like this...

Número de Parte
PSMQ2.5F
PSMQ2.6F
PSMQ3.0G
PSMQ4.0I
PSMQ5.0K
PSMQ6.0M
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal Paso, número de subprocesos
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Clase Longitud de la rosca
(mm)
Longitud debajo del cuello
(mm)
Diámetro del vástago (Ds)
(mm)
Ancho cuadrado de caña (K)
(mm)
Longitud de la parte cuadrada del vástago
(mm)
Número de surcos A
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M2.50.4546P241432.552d
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M2.60.4546P241432.552d
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M30.546P251443.263d
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M40.752P27175473d
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M50.860P29225.54.573d
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M6162P2112664.573d

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico