(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Machos de roscar con punta espiral: acero de alta velocidad, mecanizado de agujeros profundos, S-PO

Machos de roscar con punta espiral: acero de alta velocidad, mecanizado de agujeros profundos, S-PO
  • Descuento por volumen

Un grifo con una longitud de rosca corta eficaz para roscado profundo de tornillo de 2,5 veces el diámetro nominal o más.
[Caracteristicas]
· La longitud del hilo corta proporciona baja resistencia a la fricción.
· Un buen suministro de aceite de corte es efectivo para el mecanizado de roscas profundas a 2.5 veces el diámetro nominal o más.
· Tratamiento de óxido (tratamiento OX) aplicado para evitar soldaduras.
[Aplicaciones]
· Óptimo para el mecanizado de roscas profundas hasta 2,5 veces el diámetro nominal o más.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
PSMQ2.0E
PSMQ2.3E
PSMQ2.5F
PSMQ2.6F
PSMQ3.0G
PSMQ3.5H
PSMQ4.0I
PSMQ5.0K
PSMQ6.0M
PSMR010M
PSMR010N
PSMR010O
PSMR012M
PSMR012O
PSMR014O
PSMR016O
PSMR8.0M
PSMR8.0N
PSMS012N
PSMS012P
PSMS014Q
PSMS016Q
PSMS018O
PSMS018R
PSMS020O
PSMS020R
PSMS022O
PSMS022R
PSMS024O
PSMS024S
PSMS027O
PSMS027S
PSMS030O
PSMT030T
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal Paso, número de subprocesos
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Clase Longitud de la rosca
(mm)
Longitud debajo del cuello
(mm)
Diámetro del vástago (Ds)
(mm)
Ancho cuadrado de caña (K)
(mm)
Longitud de la parte cuadrada del vástago
(mm)
Número de surcos A
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M20.442P241232.552d
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M2.30.442P241232.552d
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M2.50.4546P241432.552d
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M2.60.4546P241432.552d
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M30.546P251443.263d
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M3.50.652P27165473d
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M40.752P27175473d
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M50.860P29225.54.573d
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M6162P2112664.573d
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M10175P313-75.583e-1
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M101.2575P313-75.583e-1
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M101.575P313-75.583e-1
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M12182P315-8.56.593e-1
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M121.582P315-8.56.593e-1
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M141.588P314-10.58113e-1
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M161.595P314-12.510133e-1
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M8170P312-6.2583e-1
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M81.2570P312-6.2583e-1
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M121.2582P415-8.56.593e-1
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M121.7582P415-8.56.593e-1
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M14288P418-10.58113e-1
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

M16295P418-12.510133e-1
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M181.5100P414-1411143e-1
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M182.5100P420-1411143e-1
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M201.5105P414-1512153e-1
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M202.5105P420-1512153e-1
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M221.5115P414-1713163e-1
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M222.5115P420-1713163e-1
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M241.5120P418-1915183e-1
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M243120P425-1915183e-1
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M271.5130P420-2015184e-1
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M273130P425-2015184e-1
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M301.5135P420-2317204e-1
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M303.5135P530-2317204e

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos de tornillo Metro Hilos de chaflán 5P Tipo de material de herramienta Acero de alta velocidad
material de trabajo Acero al carbono medio (contenido de carbono 0.25 a 0.45%) / Acero con alto contenido de carbono (C con un contenido superior al 0,45%) / Acero templado y revenido (25 a 35 HRC) / Hierro Fundido Dúctil (FCD) Tap Type Toque de punto Tipo de agujero Para agujero pasante
Revestimiento S / N NA Tratamiento de superficies Tratamiento de oxidación

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico