(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Machos de roscar con canal helicoidal - mecanizado de agujeros profundos, oxidados, S-SP

Machos de roscar con canal helicoidal - mecanizado de agujeros profundos, oxidados, S-SP
  • Descuento por volumen

Grifo espiral con longitud de rosca corta eficaz para roscado profundo de tornillo de 2,5 veces el diámetro nominal o más.
[Caracteristicas]
· La baja resistencia a la fricción y el buen suministro de aceite de corte son efectivos para el mecanizado de roscas profundas hasta 2.5 veces el diámetro nominal o más.
· Tratamiento de óxido (tratamiento OX) aplicado para evitar soldaduras.
[Aplicaciones]
· Óptimo para el mecanizado de roscas profundas hasta 2,5 veces el diámetro nominal o más.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
SSMP2.0E
SSMP2.3E
SSMP2.5F
SSMP2.6F
SSMP3.0G-3
SSMP3.5H-3
SSMQ010M
SSMQ010N
SSMQ010O
SSMQ012M
SSMQ012N
SSMQ012O
SSMQ012P
SSMQ014M
SSMQ014O
SSMQ014Q
SSMQ016M
SSMQ016O
SSMQ016Q
SSMQ018M
SSMQ018O
SSMQ020M
SSMQ4.0I
SSMQ5.0K
SSMQ6.0M
SSMQ8.0M
SSMQ8.0N
SSMR010O
SSMR012P
SSMR018Q
SSMR018R
SSMR020O
SSMR020R
SSMR022O
SSMR022Q
SSMR022R
SSMR024O
SSMR024Q
SSMR024S
SSMR027O
SSMR027Q
SSMR027S
SSMR030O
SSMR030Q
SSMR030S
SSMR3.0G
SSMR4.0I
SSMR5.0K
SSMR6.0M
SSMR8.0N
SSMS030T
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal Paso, número de subprocesos
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Clase Longitud de la rosca
(mm)
Longitud debajo del cuello
(mm)
Diámetro del vástago (Ds)
(mm)
Ancho cuadrado de caña (K)
(mm)
Longitud de la parte cuadrada del vástago
(mm)
Número de surcos A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M20.442P141232.552d
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

M2.30.442P141232.552d
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

M2.50.4546P141432.552d
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

M2.60.4546P141432.552d
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

M30.546P151443.263d
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M3.50.652P17165473d
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

M10175P213-75.583e-1
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

M101.2575P213-75.583e-1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M101.575P213-75.583e-1
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

M12182P215-8.56.593e-1
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

M121.2582P215-8.56.593e-1
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

M121.582P215-8.56.593e-1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M121.7582P215-8.56.593e-1
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

M14188P214-10.58113e-1
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

M141.588P214-10.58113e-1
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

M14288P218-10.58113e-1
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

M16195P214-12.510133e-1
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

M161.595P214-12.510133e-1
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

M16295P218-12.510133e-1
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

M181100P214-1411144e-1
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

M181.5100P214-1411144e-1
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

M201105P214-1512154e-1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M40.752P27175473d
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

M50.860P29225.54.573d
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M6162P2112664.573d
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

M8170P212-6.2583e-1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M81.2570P212-6.2583e-1
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

M101.575P313-75.583e-1
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

M121.7582P315-8.56.593e-1
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

M182100P318-1411144e-1
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

M182.5100P320-1411144e-1
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

M201.5105P314-1512154e-1
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

M202.5105P320-1512154e-1
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

M221.5115P314-1713164e-1
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

M222115P318-1713164e-1
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

M222.5115P320-1713164e-1
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

M241.5120P318-1915184e-1
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

M242120P318-1915184e-1
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

M243120P325-1915184e-1
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

M271.5130P320-2015184e-1
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

M272130P320-2015184e-1
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

M273130P325-2015184e-1
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

M301.5135P320-2317204e-1
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

M302135P320-2317204e-1
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

M303135P328-2317204e-1
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

M30.546P351443.263d
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

M40.752P37175473d
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

M50.860P39225.54.573d
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

M6162P3112664.573d
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

M81.2570P312-6.2583e-1
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

M303.5135P430-2317204e-1

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos de tornillo Metro Hilos de chaflán 2.5P Tipo de material de herramienta Acero de alta velocidad
material de trabajo Acero bajo en carbono (aleación de carbono inferior al 0.25%) / Acero al carbono medio (contenido de carbono 0.25 a 0.45%) / Acero con alto contenido de carbono (C con un contenido superior al 0,45%) / Aleación de acero (SCM) / Acero inoxidable (SUS) / Fundición de acero (SC) Tap Type Golpe en espiral Tipo de agujero Para agujero ciego
Revestimiento S / N NA Tratamiento de superficies Tratamiento de oxidación Ángulo de torsión 45°

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico