(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Troquel sólido para materiales difíciles de cortar, como acero inoxidable, etc.
[Caracteristicas]
· Adopta acero para herramientas de alta velocidad (HSS).
· Solo se puede usar desde la superficie ya que el tratamiento con óxido (tratamiento OX) se aplica como tratamiento superficial.
· El diámetro exterior del troquel se hace más pequeño y delgado para una menor vibración rotacional durante el corte a alta velocidad con tornos automáticos.
· Se puede realizar roscado macho estable.
· Tipo sólido con variación mínima incluso bajo especificaciones de condiciones de corte severas.
[Aplicaciones]
· Óptimo para mecanizar acero inoxidable y otros materiales difíciles de cortar.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
HEP8.0G
Validando disponibilidad por importación. Haga clic en la casilla de verificación y complete su solicitud de cotización. Se mostrará la información completa en los siguientes 2 días.
Tipos de tornillo | Metro | Nominal | M8 | Paso, número de subprocesos(mm) | 0.5 |
---|---|---|---|---|---|
Tipo de material de herramienta | Acero de alta velocidad | Tap Type | Morir | Revestimiento S / N | NA |
A | Da | D(mm) | 20 | T(mm) | 7 |
Chip Hole | 4 | Espacio libre en la superficie posterior. | ○ | Exactitud | P1 |
Tratamiento de superficies | Tratamiento de oxidación |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente