(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Machos de roscar con punta espiral - para aceros con alto contenido de carbono, uso con orificio pasante, HC+PO/HC-PO (Números de pieza)

Machos de roscar con punta espiral - para aceros con alto contenido de carbono, uso con orificio pasante, HC+PO/HC-PO
  • Descuento por volumen

Es adecuado para roscar acero con alto contenido de carbono como el S55C.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

PCPQ2.6F

 
Número de Parte
PCPQ2.6F
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal Paso, número de subprocesos
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Clase Longitud de la rosca
(mm)
Longitud debajo del cuello
(mm)
Diámetro del vástago (Ds)
(mm)
Ancho cuadrado de caña (K)
(mm)
Longitud de la parte cuadrada del vástago
(mm)
Número de surcos A
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M2.60.4546P28.11432.552c

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos de tornillo Metro Hilos de chaflán 5P Tipo de material de herramienta Acero de alta velocidad
material de trabajo Acero al carbono medio (contenido de carbono 0.25 a 0.45%) / Acero con alto contenido de carbono (C con un contenido superior al 0,45%) / Acero templado y revenido (25 a 35 HRC) / Hierro Fundido Dúctil (FCD) Tap Type Toque de punto Tipo de agujero Para agujero pasante
Revestimiento S / N NA

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo PCPQ2.6F de la serie Machos de roscar con punta espiral - para aceros con alto contenido de carbono, uso con orificio pasante, HC+PO/HC-PO.

Products like this...

Número de Parte
PCMQ3.0G
PCMQ4.0I
PCMQ5.0K
PCMQ6.0M
PCMR010N
PCMR010O
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal Paso, número de subprocesos
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Clase Longitud de la rosca
(mm)
Longitud debajo del cuello
(mm)
Diámetro del vástago (Ds)
(mm)
Ancho cuadrado de caña (K)
(mm)
Longitud de la parte cuadrada del vástago
(mm)
Número de surcos A
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M30.546P291443.263c
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M40.752P211175473c
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M50.860P213225.54.573c
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M6162P2152664.573c
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M101.2575P323-75.583e
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M101.575P323-75.583e

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico