(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Machos de roscar ranura espiral - roscado rápido, recubierto de TiN, F-SP (Números de pieza)

Machos de roscar ranura espiral - roscado rápido, recubierto de TiN, F-SP
  • Descuento por volumen

Permite el mecanizado a alta velocidad de 20 m/min a 30 m/min. El uso a velocidades medias a bajas de 15 m/min o menos provocará que la forma y la descarga de las virutas se deterioren, lo que provocará problemas.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

VFSHMQ4.0I

 
Número de Parte
VFSHMQ4.0I
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal Paso, número de subprocesos
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Clase Longitud de la rosca
(mm)
Longitud debajo del cuello
(mm)
Diámetro del vástago (Ds)
(mm)
Ancho cuadrado de caña (K)
(mm)
Longitud de la parte cuadrada del vástago
(mm)
A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M40.752P2717547d

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos de tornillo Metro Hilos de chaflán 2.5P Tipo de material de herramienta Acero de alta velocidad
material de trabajo Acero bajo en carbono (aleación de carbono inferior al 0.25%) / Acero al carbono medio (contenido de carbono 0.25 a 0.45%) / Acero con alto contenido de carbono (C con un contenido superior al 0,45%) / Aleación de acero (SCM) / Acero inoxidable (SUS) / Acero templado y revenido (25 a 35 HRC) / Fundición de acero (SC) / Cobre (Cu) / Latón (Bs) / Hierro fundido de latón (BsC) / Bronce (Pb) / Material laminado de aluminio (AL) / Fundición de aleación de aluminio (AC, ADC) / Aleación de Magnesio (MC) / Fundición de aleación de zinc (ZDC) Tap Type Golpe en espiral Tipo de agujero Para agujero ciego
Revestimiento S / N Disponible Tipo de recubrimiento Estaño Número de surcos 3
Ángulo de torsión 48°

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo VFSHMQ4.0I de la serie Machos de roscar ranura espiral - roscado rápido, recubierto de TiN, F-SP.

Products like this...

Número de Parte
VFSHMQ3.0G
VFSHMQ5.0K
VFSHMQ6.0M
VFSHMR010N
VFSHMR010O
VFSHMR012O
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal Paso, número de subprocesos
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Clase Longitud de la rosca
(mm)
Longitud debajo del cuello
(mm)
Diámetro del vástago (Ds)
(mm)
Ancho cuadrado de caña (K)
(mm)
Longitud de la parte cuadrada del vástago
(mm)
A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M30.546P251443.26d
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M50.860P29225.54.57d
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M6162P2112664.57d
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M101.2575P313-75.58e-1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M101.575P313-75.58e-1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M121.582P315-8.56.59e-1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico