(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Machos de roscar ranura espiral - roscado rápido, uso de orificio pasante, F-SL (Números de pieza)

Machos de roscar ranura espiral - roscado rápido, uso de orificio pasante, F-SL
  • Descuento por volumen

Permite el mecanizado a alta velocidad de 20 m/min a 30 m/min. El uso a velocidades medias a bajas de 15 m/min o menos provocará que la forma y la descarga de las virutas se deterioren, lo que provocará problemas.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

VFSHMQ3.0GL

 
Número de Parte
VFSHMQ3.0GL
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal Paso, número de subprocesos
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Clase Longitud de la rosca
(mm)
Longitud debajo del cuello
(mm)
Diámetro del vástago (Ds)
(mm)
Ancho cuadrado de caña (K)
(mm)
Longitud de la parte cuadrada del vástago
(mm)
AÁngulo de torsión
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M30.546P291443.26cL15°

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos de tornillo Metro Hilos de chaflán 5P Tipo de material de herramienta Acero de alta velocidad
material de trabajo Acero bajo en carbono (aleación de carbono inferior al 0.25%) / Acero al carbono medio (contenido de carbono 0.25 a 0.45%) / Acero con alto contenido de carbono (C con un contenido superior al 0,45%) / Aleación de acero (SCM) / Acero inoxidable (SUS) / Acero para herramientas (antes del endurecimiento de SKD) / Fundición de acero (SC) / Hierro Fundido Dúctil (FCD) / Cobre (Cu) / Latón (Bs) / Hierro fundido de latón (BsC) / Bronce (Pb) / Material laminado de aluminio (AL) / Fundición de aleación de aluminio (AC, ADC) / Aleación de Magnesio (MC) / Fundición de aleación de zinc (ZDC) Tap Type Golpe en espiral Tipo de agujero Para agujero pasante
Revestimiento S / N Disponible Tipo de recubrimiento Estaño Número de surcos 3

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo VFSHMQ3.0GL de la serie Machos de roscar ranura espiral - roscado rápido, uso de orificio pasante, F-SL.

Products like this...

Número de Parte
VFSHMQ4.0IL
VFSHMQ5.0KL
VFSHMQ6.0ML
VFSHMR010NL
VFSHMR010OL
VFSHMR012OL
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal Paso, número de subprocesos
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Clase Longitud de la rosca
(mm)
Longitud debajo del cuello
(mm)
Diámetro del vástago (Ds)
(mm)
Ancho cuadrado de caña (K)
(mm)
Longitud de la parte cuadrada del vástago
(mm)
AÁngulo de torsión
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M40.752P21117547cL15°
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M50.860P213225.54.57cL15°
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M6162P2152664.57c15°
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M101.2575P323-75.58e15°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M101.575P323-75.58e15°
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M121.582P326-8.56.59e15°

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico