(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Permite el mecanizado a alta velocidad de 20 m/min a 30 m/min. El uso a velocidades medias a bajas de 15 m/min o menos provocará que la forma y la descarga de las virutas se deterioren, lo que provocará problemas.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
VFSHMR010OL |
VFSHMR8.0NL |
Cargando…
Tipos de tornillo | Metro | Hilos de chaflán | 5P | Tipo de material de herramienta | Acero de alta velocidad |
---|---|---|---|---|---|
material de trabajo | Acero bajo en carbono (aleación de carbono inferior al 0.25%) / Acero al carbono medio (contenido de carbono 0.25 a 0.45%) / Acero con alto contenido de carbono (C con un contenido superior al 0,45%) / Aleación de acero (SCM) / Acero inoxidable (SUS) / Acero para herramientas (antes del endurecimiento de SKD) / Fundición de acero (SC) / Hierro Fundido Dúctil (FCD) / Cobre (Cu) / Latón (Bs) / Hierro fundido de latón (BsC) / Bronce (Pb) / Material laminado de aluminio (AL) / Fundición de aleación de aluminio (AC, ADC) / Aleación de Magnesio (MC) / Fundición de aleación de zinc (ZDC) | Tap Type | Golpe en espiral | Tipo de agujero | Para agujero pasante |
Revestimiento S / N | Disponible | Tipo de recubrimiento | Estaño | Clase | P3 |
Longitud de la parte cuadrada del vástago(mm) | 8 | Número de surcos | 3 | A | e |
Ángulo de torsión | 15° |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente