(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Ideal para el roscado de acero de alta dureza de 45 a 55 HRC, como el acero para matrices laminadas en caliente (SKS3, SKD11, etc.). Recomendamos utilizar el valor máximo del orificio de rosca hembra 6H para el diámetro del orificio piloto.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
EHCS010O5
Número de Parte |
---|
EHCS010O5 |
Cargando…
Tipos de tornillo | Metro | Hilos de chaflán | 5P | Tipo de material de herramienta | Carburo |
---|---|---|---|---|---|
material de trabajo | Acero templado y revenido (45 a 55 HRC) | Tap Type | Toque de punto | Tipo de agujero | Para agujero pasante / Para agujero ciego |
Revestimiento S / N | Disponible | Tipo de recubrimiento | TiAlN |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo EHCS010O5 de la serie Machos de roscar con punta espiral: metal duro, recubierto de TiAlN, EH-CT.
Número de Parte |
---|
EHCR3.0G5 |
EHCR4.0I5 |
EHCR5.0K5 |
EHCR6.0M5 |
EHCS012P5 |
EHCS8.0N5 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente