(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Machos de roscar con punta espiral: metal duro, recubierto de TiAlN, EH-CT

Machos de roscar con punta espiral: metal duro, recubierto de TiAlN, EH-CT
  • Descuento por volumen

Ideal para el roscado de acero de alta dureza de 45 a 55 HRC, como el acero para matrices laminadas en caliente (SKS3, SKD11, etc.). Recomendamos utilizar el valor máximo del orificio de rosca hembra 6H para el diámetro del orificio piloto.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

EHCR5.0K5

 
Número de Parte
EHCR5.0K5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos de tornillo Metro Nominal M5 Paso, número de subprocesos(mm) 0.8
Hilos de chaflán 5P Tipo de material de herramienta Carburo material de trabajo Acero templado y revenido (45 a 55 HRC)
Tap Type Toque de punto Tipo de agujero Para agujero pasante / Para agujero ciego Revestimiento S / N Disponible
Tipo de recubrimiento TiAlN Longitud total (L)(mm) 60 Clase P3
Longitud de la rosca(mm) 16 Diámetro del vástago (Ds)(mm) 5.5 Ancho cuadrado de caña (K)(mm) 4.5
Longitud de la parte cuadrada del vástago(mm) 7 Número de surcos 4 A p

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo EHCR5.0K5 de la serie Machos de roscar con punta espiral: metal duro, recubierto de TiAlN, EH-CT.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico