(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

High Helix Groove JIS B Tipo 60 ° Taladro de orificio central CESB

High Helix Groove JIS B Tipo 60 ° Taladro de orificio central CESB

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Adecuado para el mecanizado de agujeros centrales de materiales de trabajo viscosos y blandos.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
CEB2.0
CEB4.0
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de herramienta (D)
(mm)
Nominal Longitud total L
(mm)
l
(mm)
D1
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

82X60°X85034.25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

144X60°X146768.5

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Centrado (Posicionamiento) / Agujero Chaflán Ángulo de la punta (θ) 60° material de trabajo acero en general / Acero inoxidable / Hierro fundido
Cuchilla individual, dos cuchillas Doble filo Hoja periférica S / N NA Tipo de material de herramienta Acero de alta velocidad
Revestimiento S / N NA A Cb

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico