(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Machos de roscar para tubos paralelos - carburo, para materiales difíciles de cortar, CT-PF

Machos de roscar para tubos paralelos - carburo, para materiales difíciles de cortar, CT-PF
  • Descuento por volumen

Un grifo adecuado para el mecanizado de roscas de material duro y quebradizo como el hierro fundido.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TCPF02K
TCPF04
TCPF06
TCPF08Q
TCPF12Q
TCPF16U
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal Longitud total (L)
(mm)
Longitud de la rosca
(mm)
Diámetro del vástago (Ds)
(mm)
Ancho cuadrado de caña (K)
(mm)
Longitud de la parte cuadrada del vástago
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1/8-285519869
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1/4-19622811912
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3/8-196528141114
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1/2-148035181417
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3/4-148535231720
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1´-119545262124

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos de tornillo Paralelo para tuberías Hilos de chaflán 3.5P Tipo de material de herramienta Carburo
material de trabajo Hierro fundido (FC) / Hierro Fundido Dúctil (FCD) / Latón (Bs) / Hierro fundido de latón (BsC) / Fundición de aleación de aluminio (AC, ADC) / Fundición de aleación de zinc (ZDC) Tap Type Grifo para tuberías Tipo de agujero Para agujero pasante / Para agujero ciego
Revestimiento S / N NA Clase Número de surcos 4
A v

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico