(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Machos de roscar para tubos cónicos - carburo, tornillo largo, CT-PT

Machos de roscar para tubos cónicos - carburo, tornillo largo, CT-PT
  • Descuento por volumen

· Tipos de hilo: Cono de tubería
· Tamaño de rosca (nominal): 1-¦-11, 1/2-14, 1/4-19, 1/8-28, 3/4-14, 3/8-19
· Número de roscas achaflanadas (Lcf): 2.5P
· Tipo de material de herramienta: Carburo
· Material de trabajo: Latón (bs), fundición de latón (BsC), bronce (PB), aleación de aluminio fundido (AC, ADC), fundición (FC), fundición dúctil (FCD), fundición de aleación de zinc. (ZDC)
· Modelo de grifo: grifo de tubo
· Modelo de orificio: Para agujeros ciegos, para agujeros pasantes
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el tornillo cónico para tubería (tipo de tornillo largo para usar con hierro fundido duro) CT-PT, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TCPT02K
TCPT04
TCPT06
TCPT08Q
TCPT12Q
TCPT16U
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal Longitud total (L)
(mm)
Longitud de la rosca
(mm)
Diámetro del vástago (Ds)
(mm)
Ancho cuadrado de caña (K)
(mm)
Longitud de la parte cuadrada del vástago
(mm)
Número de surcos Longitud de la pieza de diámetro estándar
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1/8-285519869413
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1/4-19622811912421
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3/8-196528141114421
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1/2-148035181417425
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3/4-148535231720425
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1´-119545262124532

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos de tornillo Cono para tubo Hilos de chaflán 2.5P Tipo de material de herramienta Carburo
material de trabajo Hierro fundido (FC) / Hierro Fundido Dúctil (FCD) / Latón (Bs) / Hierro fundido de latón (BsC) / Bronce (Pb) / Fundición de aleación de aluminio (AC, ADC) / Fundición de aleación de zinc (ZDC) Tap Type Grifo para tuberías Tipo de agujero Para agujero pasante / Para agujero ciego
Revestimiento S / N NA Clase A h

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico