(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Machos de roscar para tubos cónicos: acero rápido, vástago largo, tornillo largo, LS-PT

Machos de roscar para tubos cónicos: acero rápido, vástago largo, tornillo largo, LS-PT

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Para grifos de tubería estándar, se usa cuando la longitud sobresaliente del tornillo es insuficiente.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

L15T04

 
Número de Parte
L15T04
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos de tornillo Cono para tubo Nominal 1/4-19 Hilos de chaflán 2.5P
Tipo de material de herramienta Acero de alta velocidad material de trabajo Acero bajo en carbono (aleación de carbono inferior al 0.25%) / Acero al carbono medio (contenido de carbono 0.25 a 0.45%) / Acero con alto contenido de carbono (C con un contenido superior al 0,45%) / Aleación de acero (SCM) / Acero para herramientas (antes del endurecimiento de SKD) / Fundición de acero (SC) / Hierro fundido (FC) / Hierro Fundido Dúctil (FCD) / Latón (Bs) / Hierro fundido de latón (BsC) / Fundición de aleación de aluminio (AC, ADC) / Aleación de Magnesio (MC) / Fundición de aleación de zinc (ZDC) Tap Type Grifo para tuberías
Tipo de agujero Para agujero pasante / Para agujero ciego Revestimiento S / N NA Longitud total (L)(mm) 150
Clase Longitud de la rosca(mm) 28 Diámetro del vástago (Ds)(mm) 11
Ancho cuadrado de caña (K)(mm) 9 Longitud de la parte cuadrada del vástago(mm) 12 Número de surcos 4
A h Longitud de la pieza de diámetro estándar(mm) 21

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo L15T04 de la serie Machos de roscar para tubos cónicos: acero rápido, vástago largo, tornillo largo, LS-PT.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico