(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Vástago largo Ranura de hélice baja Tipo A Taladro de orificio central de 60 ° CD-SL

Vástago largo Ranura de hélice baja Tipo A Taladro de orificio central de 60 ° CD-SL
  • Descuento por volumen

Adecuado para el mecanizado de agujeros centrales de materiales de trabajo viscosos y blandos.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
CDL1.0
CDL1.5
CDL2.0
CDL2.5
CDL3.0
CDL4.0
CDL5.0
CDM1.0
CDM1.5
CDM2.0
CDM2.5
CDM3.0
CDM4.0
CDM5.0
CDN3.0
CDN4.0
CDN5.0
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de herramienta (D)
(mm)
Nominal Longitud total L
(mm)
l
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

41X60°X41001
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

51.5X60°X51001.5
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

62X60°X61002
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

82.5X60°X81002.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

83X60°X81003
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

104X60°X101004.5
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

125X60°X121005.5
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

41X60°X41501
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

51.5X60°X51501.5
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

62X60°X61502
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

82.5X60°X81502.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

83X60°X81503
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

104X60°X101504.5
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

125X60°X121505.5
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

83X60°X82003
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

104X60°X102004.5
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

125X60°X122005.5

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Centrado (Posicionamiento) / Agujero Chaflán Ángulo de la punta (θ) 60° Cuchilla individual, dos cuchillas Doble filo
Hoja periférica S / N NA Tipo de material de herramienta Acero de alta velocidad Revestimiento S / N NA
A Cf

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico