(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Machos de roscar con punta en espiral - recubiertos de TiN, vástago largo, LS-PO-V (LS-N-PO-V)

Machos de roscar con punta en espiral - recubiertos de TiN, vástago largo, LS-PO-V (LS-N-PO-V)
  • Descuento por volumen

LS-N-PO-V está disponible mientras dure. LS-PO-V reemplaza a LS-N-PO-V.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
VPOQ3.0GL10
VPOQ4.0IL10
VPOQ5.0KL10
VPOQ6.0ML10
VPOQ6.0ML15
VPOR010NL15
VPOR010OL15
VPOR012OL15
VPOR8.0NL10
VPOR8.0NL15
VPOS012NL15
VPOS012PL15
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal Paso, número de subprocesos
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Clase Longitud de la rosca
(mm)
Longitud debajo del cuello
(mm)
Diámetro del vástago (Ds)
(mm)
Ancho cuadrado de caña (K)
(mm)
Longitud de la parte cuadrada del vástago
(mm)
A
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M30.5100P291443.26c
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M40.7100P21117547c
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M50.8100P213225.54.57c
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M61100P2152664.57c
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

M61150P2152664.57c
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M101.25150P323-75.58e
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M101.5150P323-75.58e
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

M121.5150P326-8.56.59e
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M81.25100P319-6.258e
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M81.25150P319-6.258e
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

M121.25150P426-8.56.59e
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M121.75150P426-8.56.59e

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos de tornillo Metro Hilos de chaflán 5P Tipo de material de herramienta Acero de alta velocidad
material de trabajo Acero bajo en carbono (aleación de carbono inferior al 0.25%) / Acero al carbono medio (contenido de carbono 0.25 a 0.45%) / Acero con alto contenido de carbono (C con un contenido superior al 0,45%) / Aleación de acero (SCM) / Acero inoxidable (SUS) / Acero templado y revenido (25 a 35 HRC) / Acero para herramientas (antes del endurecimiento de SKD) / Fundición de acero (SC) / Hierro Fundido Dúctil (FCD) / Cobre (Cu) / Latón (Bs) / Hierro fundido de latón (BsC) / Bronce (Pb) / Material laminado de aluminio (AL) / Fundición de aleación de aluminio (AC, ADC) / Aleación de Magnesio (MC) / Fundición de aleación de zinc (ZDC) Tap Type Toque de punto Tipo de agujero Para agujero pasante
Revestimiento S / N Disponible Tipo de recubrimiento Estaño Número de surcos 3

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico