(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Machos de roscar con canal helicoidal - revestidos con TiN, vástago largo, LS-SP-V (LS-N-SP-V) (Números de pieza)

Machos de roscar con canal helicoidal - revestidos con TiN, vástago largo, LS-SP-V (LS-N-SP-V)
  • Descuento por volumen

LS-N-SP-V está disponible mientras dure. LS-SP-V reemplaza a LS-N-SP-V.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

VSPQ012NL15

 
Número de Parte
VSPQ012NL15
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal Paso, número de subprocesos
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Clase Longitud de la rosca
(mm)
Longitud debajo del cuello
(mm)
Diámetro del vástago (Ds)
(mm)
Ancho cuadrado de caña (K)
(mm)
Longitud de la parte cuadrada del vástago
(mm)
A
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

M121.25150P226-8.56.59e

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos de tornillo Metro Hilos de chaflán 2.5P Tipo de material de herramienta Acero de alta velocidad
material de trabajo Acero al carbono medio (contenido de carbono 0.25 a 0.45%) / Acero con alto contenido de carbono (C con un contenido superior al 0,45%) / Aleación de acero (SCM) / Acero inoxidable (SUS) / Acero templado y revenido (25 a 35 HRC) / Fundición de acero (SC) / Cobre (Cu) / Latón (Bs) / Hierro fundido de latón (BsC) / Bronce (Pb) / Material laminado de aluminio (AL) / Fundición de aleación de aluminio (AC, ADC) / Aleación de Magnesio (MC) / Fundición de aleación de zinc (ZDC) Tap Type Golpe en espiral Tipo de agujero Para agujero ciego
Revestimiento S / N NA Número de surcos 3 Ángulo de torsión 40°

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo VSPQ012NL15 de la serie Machos de roscar con canal helicoidal - revestidos con TiN, vástago largo, LS-SP-V (LS-N-SP-V).

Products like this...

Número de Parte
VSPP3.0GL10
VSPQ010NL15
VSPQ010OL15
VSPQ012OL15
VSPQ012PL15
VSPQ4.0IL10
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal Paso, número de subprocesos
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Clase Longitud de la rosca
(mm)
Longitud debajo del cuello
(mm)
Diámetro del vástago (Ds)
(mm)
Ancho cuadrado de caña (K)
(mm)
Longitud de la parte cuadrada del vástago
(mm)
A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M30.5100P191443.26c
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

M101.25150P223-75.58e
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

M101.5150P223-75.58e
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

M121.5150P226-8.56.59e
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

M121.75150P226-8.56.59e
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

M40.7100P21117547c

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico