(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Machos de roscar con canal helicoidal - revestidos con TiN, vástago largo, LS-SP-V (LS-N-SP-V)

Machos de roscar con canal helicoidal - revestidos con TiN, vástago largo, LS-SP-V (LS-N-SP-V)
  • Descuento por volumen

LS-N-SP-V está disponible mientras dure. LS-SP-V reemplaza a LS-N-SP-V.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
VSPP3.0GL10
VSPQ010NL15
VSPQ010OL15
VSPQ012NL15
VSPQ012OL15
VSPQ012PL15
VSPQ4.0IL10
VSPQ5.0KL10
VSPQ6.0ML10
VSPQ6.0ML15
VSPQ8.0NL10
VSPQ8.0NL15
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal Paso, número de subprocesos
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Clase Longitud de la rosca
(mm)
Longitud debajo del cuello
(mm)
Diámetro del vástago (Ds)
(mm)
Ancho cuadrado de caña (K)
(mm)
Longitud de la parte cuadrada del vástago
(mm)
A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M30.5100P191443.26c
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

M101.25150P223-75.58e
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

M101.5150P223-75.58e
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

M121.25150P226-8.56.59e
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

M121.5150P226-8.56.59e
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

M121.75150P226-8.56.59e
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

M40.7100P21117547c
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

M50.8100P213225.54.57c
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

M61100P2152664.57c
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

M61150P2152664.57c
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

M81.25100P219-6.258e
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

M81.25150P219-6.258e

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos de tornillo Metro Hilos de chaflán 2.5P Tipo de material de herramienta Acero de alta velocidad
material de trabajo Acero al carbono medio (contenido de carbono 0.25 a 0.45%) / Acero con alto contenido de carbono (C con un contenido superior al 0,45%) / Aleación de acero (SCM) / Acero inoxidable (SUS) / Acero templado y revenido (25 a 35 HRC) / Fundición de acero (SC) / Cobre (Cu) / Latón (Bs) / Hierro fundido de latón (BsC) / Bronce (Pb) / Material laminado de aluminio (AL) / Fundición de aleación de aluminio (AC, ADC) / Aleación de Magnesio (MC) / Fundición de aleación de zinc (ZDC) Tap Type Golpe en espiral Tipo de agujero Para agujero ciego
Revestimiento S / N NA Número de surcos 3 Ángulo de torsión 40°

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico