(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Taladro de punta PE-90 ° PE-Q

Taladro de punta PE-90 ° PE-Q
  • Descuento por volumen

Los 2 ángulos, el ángulo de punta de 125 ° y el ángulo de chaflán de 90 ° permiten realizar simultáneamente el centrado y el chaflán. La forma plana de dos niveles proporciona una mordida excelente para lograr una alta precisión de mecanizado.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
PE3.0Q
PE4.0Q
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de herramienta (D)
(mm)
Nominal Longitud total L
(mm)
l
(mm)
Corriente continua
(mm)
l1
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

33X0.5X90°4060.50.13
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

44X1X90°45810.26

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Centrado (Posicionamiento) / Agujero Chaflán Ángulo de la punta (θ) 125° Cuchilla individual, dos cuchillas Doble filo
Hoja periférica S / N NA Tipo de material de herramienta Acero de alta velocidad Revestimiento S / N NA
Numero de flautas 2 A Ch Ángulo de chaflán(°) 90

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico