(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Machos de roscar manuales: acero de alta velocidad, uso de orificio pasante/orificio ciego

Machos de roscar manuales: acero de alta velocidad, uso de orificio pasante/orificio ciego

Haga clic en la imagen para ampliarla.

  • Descuento por volumen

Machuelo manual usado para trabajos generales de roscado.
[Características]
· La alta resistencia de la punta de la cuchilla lo hace adecuado para materiales de trabajo que se desgastan fácilmente.
· Más adecuado para trabajos manuales en comparación con los roscados de otras formas.
· Hay 2 tipos disponibles, con hilos de mordida de 5P o 1.5P.
· Al maquinar un orificio ciego manualmente, se recomienda terminar el maquinado con 1.5P después del primer maquinado con 5P.
· También es posible el maquinado con maquinaria mecánica.
· Tiene ranuras rectas fuera de consideración para el almacenamiento de chatarra.
[Aplicaciones]
· Óptimo para roscado SPC/SPH y otras placas de acero delgadas o SS400/S20 o debajo de acero dulce.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TNMQUNAM5

  • Cantidad a Ordenar

    Revisar precio y fecha de envío

  • Precio unitario (USD)
    (con IVA (USD))
    ---
  • Total parcial (USD)
    (con IVA (USD))
    ---
  • Día estimado de envío
    ---

Especificaciones configuradas

Tipos de tornillounificadoNominalNúmero 10-24UNC
Hilos de chaflán5PTipo de material de herramientaAcero de alta velocidad
material de trabajoAcero al carbono medio (contenido de carbono 0.25 a 0.45%)[○] / Acero con alto contenido de carbono (C con un contenido superior al 0,45%)[○] / Acero templado y revenido (25 a 35 HRC)[○] / Acero para herramientas (antes del endurecimiento de SKD)[○] / Fundición de acero (SC)[○] / Hierro fundido (FC)[○] / Hierro Fundido Dúctil (FCD)[○] / Latón (Bs)[○] / Hierro fundido de latón (BsC)[○] / Fundición de aleación de aluminio (AC, ADC)[○] / Fundición de aleación de zinc (ZDC)[○]Tap TypeToque de la mano
Tipo de agujeroPara agujero pasante / Para agujero ciegoRevestimiento S / NNA
Longitud total (L)(mm)60ClaseP2
Longitud de la rosca(mm)13Longitud debajo del cuello(mm)22
Mostrar más
Diámetro del vástago (Ds)(mm)5.5Ancho cuadrado de caña (K)(mm)4.5
Longitud de la parte cuadrada del vástago(mm)7Número de surcos4
Ac - -
Mostrar menos

外形図

\n

仕様

\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
ハンドタップ HT:関連画像
\r\n
\r\n
\r\n
ハンドタップ HT:関連画像
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n\r\n

タップ説明

\r\n

下の写真は、ハンドタップの「中」タップです。食付き部とは、ねじ山が傾斜に研磨された先端の部分のことです。タップは食付き部が、ねじ山を切っていきます。
「先(サキ)」「中(ナカ)」「上げ(アゲ)」は、タップの食付きの長さの違いを表す言葉で、食付き部の山数が異なります。

\r\n

 

\r\n

ハンドタップ HT:関連画像

\r\n

【9山:先タップ】

\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
ハンドタップ HT:関連画像
\r\n
\r\n
\r\n

「先タップ」の食付き部長さは、「9山」になります。
食付き性が良好なので、手回しで慎重に加工するときは、一番先に使われます。そのため、「先タップ」と呼ばれます。
しかし、加工されためねじの奥側の9山分は、不完全なねじになってしまいます。
でも、通り穴を加工するときは、使いやすいタップと言えます。

\r\n
\r\n
\r\n
\r\n

【5山:中タップ】

\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
ハンドタップ HT:関連画像
\r\n
\r\n
\r\n

「中タップ」の食付き部長さは、「5山」になります。
先タップに次いで食付き性が良好なタップです。
中タップで加工されたねじの奥側の5山文は、不完全なねじになります。
止り穴加工を行う時は、先→中→上げの順番で使われます。
先タップと上げタップの中間で使われるので「中タップ」と呼ばれます。

\r\n
\r\n
\r\n
\r\n

【1.5山:上げタップ】

\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
ハンドタップ HT:関連画像
\r\n
\r\n
\r\n

「上げタップ」の食付き部長さは、「1.5山」になります。
食付き性は良くないので、最初から上げタップで手回し加工は難しいと言えます。
止り穴加工で、ねじ奥まで完全なねじに仕上げるとき使用するタップになります。
止り穴の仕上げ加工に用いられるので、「上げタップ」と呼ばれます。

\r\n
\r\n
\r\n
\r\n

加工適用範囲

\r\n

HTタイプは標準タップシリーズとして、軟~硬の幅広い被削材における加工が可能です。
タッピング速度はおよそ~10m/min前後、加工方法はフリー送り領域およそ~10m/min前後。

\r\n

新商品体系 スチール材別基本概念図

\r\n

ハンドタップ HT:関連画像

\r\n

※加工可能範囲を図案化したイメージ図です。

\r\n

形状種類

\r\n

ハンドタップ HT:関連画像

Número de Parte
TNMQUNAM5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
  1. 1

Información básica

Tipos de tornillo unificado Nominal Número 10-24UNC Hilos de chaflán 5P
Tipo de material de herramienta Acero de alta velocidad material de trabajo Acero al carbono medio (contenido de carbono 0.25 a 0.45%) / Acero con alto contenido de carbono (C con un contenido superior al 0,45%) / Acero templado y revenido (25 a 35 HRC) / Acero para herramientas (antes del endurecimiento de SKD) / Fundición de acero (SC) / Hierro fundido (FC) / Hierro Fundido Dúctil (FCD) / Latón (Bs) / Hierro fundido de latón (BsC) / Fundición de aleación de aluminio (AC, ADC) / Fundición de aleación de zinc (ZDC) Tap Type Toque de la mano
Tipo de agujero Para agujero pasante / Para agujero ciego Revestimiento S / N NA Longitud total (L)(mm) 60
Clase P2 Longitud de la rosca(mm) 13 Longitud debajo del cuello(mm) 22
Diámetro del vástago (Ds)(mm) 5.5 Ancho cuadrado de caña (K)(mm) 4.5 Longitud de la parte cuadrada del vástago(mm) 7
Número de surcos 4 A c

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TNMQUNAM5 de la serie Machos de roscar manuales: acero de alta velocidad, uso de orificio pasante/orificio ciego.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico