(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Machos de roscar - alto rendimiento, recubiertos con TiCN, HP+ RZ/HP-RZ (Números de pieza)

Machos de roscar - alto rendimiento, recubiertos con TiCN, HP+ RZ/HP-RZ
  • Descuento por volumen

Es adecuado para procesar materiales de acero (35 HRC o menos) y aleaciones ligeras, y puede soportar mecanizados de alta velocidad (20-50 m/min)

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

HRZP52.3EB

 
Número de Parte
HRZP52.3EB
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipos de tornillo Nominal Paso, número de subprocesos
(mm)
Hilos de chaflán Longitud total (L)
(mm)
Clase Longitud de la rosca
(mm)
Longitud debajo del cuello
(mm)
Diámetro del vástago (Ds)
(mm)
Ancho cuadrado de caña (K)
(mm)
Longitud de la parte cuadrada del vástago
(mm)
ANúmero de protuberancias
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

unificadoM2.30.42P42G57-32.55b4

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de material de herramienta Acero en polvo de alta velocidad material de trabajo Acero bajo en carbono (aleación de carbono inferior al 0.25%) / Acero al carbono medio (contenido de carbono 0.25 a 0.45%) / Acero con alto contenido de carbono (C con un contenido superior al 0,45%) / Aleación de acero (SCM) / Acero inoxidable (SUS) / Material laminado de aluminio (AL) / Fundición de aleación de aluminio (AC, ADC) / Fundición de aleación de zinc (ZDC) Tap Type Roll tap
Tipo de agujero Para agujero pasante / Para agujero ciego Revestimiento S / N Disponible Tipo de recubrimiento TiCN

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo HRZP52.3EB de la serie Machos de roscar - alto rendimiento, recubiertos con TiCN, HP+ RZ/HP-RZ.

Products like this...

Número de Parte
HRZM4UN3FB
HRZM5UN2EB
HRZM5UN4FB
HRZP52.5FB
HRZP52.6FB
HRZP53.0GB
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipos de tornillo Nominal Paso, número de subprocesos
(mm)
Hilos de chaflán Longitud total (L)
(mm)
Clase Longitud de la rosca
(mm)
Longitud debajo del cuello
(mm)
Diámetro del vástago (Ds)
(mm)
Ancho cuadrado de caña (K)
(mm)
Longitud de la parte cuadrada del vástago
(mm)
ANúmero de protuberancias
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

unificadoNúmero 3-48UNC-2P46G48.11432.55c4
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

unificadoNúmero 2-56UNC-2P42G58.1-32.55b4
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

unificadoNumero 4-48UNF-2P46G591443.26c4
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

unificadoM2.50.452P46G581432.55c4
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

unificadoM2.60.452P46G581432.55c4
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

unificadoM30.52P46G591443.26c4

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico