(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Es adecuado para procesar materiales de acero (35 HRC o menos) y aleaciones ligeras, y puede soportar mecanizados de alta velocidad (20-50 m/min)
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
HRZM7U04NP
Número de Parte |
---|
HRZM7U04NP |
Cargando…
Tipo de material de herramienta | Acero en polvo de alta velocidad | material de trabajo | Acero bajo en carbono (aleación de carbono inferior al 0.25%) / Acero al carbono medio (contenido de carbono 0.25 a 0.45%) / Acero con alto contenido de carbono (C con un contenido superior al 0,45%) / Aleación de acero (SCM) / Acero inoxidable (SUS) / Material laminado de aluminio (AL) / Fundición de aleación de aluminio (AC, ADC) / Fundición de aleación de zinc (ZDC) | Tap Type | Roll tap |
---|---|---|---|---|---|
Tipo de agujero | Para agujero pasante / Para agujero ciego | Revestimiento S / N | Disponible | Tipo de recubrimiento | TiCN |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo HRZM7U04NP de la serie Machos de roscar - alto rendimiento, recubiertos con TiCN, HP+ RZ/HP-RZ.
Número de Parte |
---|
HRZM4UN3FB |
HRZM5UN2EB |
HRZM5UN4FB |
HRZM7UN8JB |
HRZM7UN8JP |
HRZM7UNAJB |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente